Asco-P-602

Électrovannes proportionnelles ASCO™ 602

Product Description

La série 602 d’ASCO consiste en des vannes proportionnelles sans électronique de commande intégrée. Les électrovannes peuvent être utilisées dans une boucle de régulation ouverte avec une unité de régulation ou dans une boucle de régulation fermée avec un dispositif de commande CONTROLD et un capteur externe. Une configuration modulaire des différents composants (électrovanne proportionnelle, dispositif de commande, capteur) peut s’avérer utile pour certaines applications spéciales, comme dans les environnements à température ambiante élevée.

Pilotage de vannes
Proportionnel, solénoïde, solénoïde – Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po ; 1 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
3/2 normalement fermé
Débit
De 5,19 à 12 Kv, supérieur à 12 Kv
Tension
24 Vcc
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
10,3 à 34,5 bar, 150 à 500 PSIG
Normes/réglementations
RoHS, CEI 60529 (indice de protection), IP65
Environnement de fonctionnement
Dangereux, intérieur

Caractéristiques

  • Traite l’air lubrifié ou non lubrifié ou les gaz neutres
  • Corps en aluminium anodisé avec des pièces internes en acier inoxydable et laiton et des joints en NBR
  • Montage possible dans toutes les positions