Asco-P-370

Électrovannes série 370 ASCO™

Product Description

La série 370 ASCO est une électrovanne dont le corps comporte trois orifices pour un montage facile. La conception de cette électrovanne est fiable et éprouvée. La série 370 offre un large éventail de boîtiers pour s’adapter à tous les environnements, plus une variété d’élastomères pour les applications spécifiques. Les électrovannes sont adaptées aux applications sur fuel, gaz et électricité.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe, solénoïde
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4"
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert, 3/2 universel
Débit
De 0,04 à 0,2 Kv, de 0,2 à 0,43 Kv
Tension
Plage de tension de 100 à 240 V VA/CC, plage de tension de 12 à 24 V CC, 48 V CC, 115 V CA, 24 V CA, plage de tension de 24 à 120 V CA/CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
10,3 à 34,5 bar, 150 à 500 PSIG
Normes/réglementations
ISO, CEI 60529 (indice de protection), IP65

Caractéristiques

  • Grand choix d’électrovannes à clapets parfaitement étanches
  • Les électrovannes ne requièrent pas de pression de service minimale
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Bobines interchangeables sans démontage de l’électrovanne pour une maintenance facile
  • Commande manuelle maintenue ou à impulsion en option
  • Conforme à toutes les directives de l’UE applicables

Documentation et schémas