Asco-P-232

Électrovannes série 232 ASCO™

Product Description

La série 232 ASCO est une gamme d’électrovannes conformes aux exigences du secteur de l’énergie nucléaire. Robustes, ces électrovannes sont dotées de pièces internes en acier inoxydable et de corps en laiton.

Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
3/8 po ; 1/2 po
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
4 voies – 4/2
Tension
48 V CC ; charge de batterie de 125 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
10,3 à 34,5 bar ; du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG ; 150 à 500 PSIG ; supérieur à 34,5 bar ; supérieur à 500 PSIG

Caractéristiques

  • Conforme aux spécifications RCC-E
  • Plage de température de service fonctionnel -10 à +50 °C
  • Temps de réponse : 500 ms

Documentation et schémas