Asco-P-075

Vannes pneumatiques Numatics™ série 075

Product Description

Les électrovannes à commande directe Numatics série 075 sont conformes aux normes industrielles automobiles S.A.E. et interchangeables. Rapides et robustes, elles sont conçues pour un usage général dans tous types d’automatisation. La série 075 offre les meilleures performances de l’industrie en matière de cycle de vie, ainsi qu’un fonctionnement fiable et répétable dans les environnements difficiles.

Pilotage de vannes
Solénoïde – à commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 po ; 1/4 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
4 voies – 5/2 ; 4 voies – 5/3 – centre fermé ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert
Débit
De 0,5 à 1,0 Cv
Normes/réglementations
CSA ; IP65
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur ; lavage
Produit
Air, gaz inerte

Caractéristiques

  • Solution idéale pour les applications de machines à cadence élevée
  • Conception modulaire pour une configuration aisée
  • Nombre de cycles de la machine optimisé grâce à des contrôleurs de vitesse
  • Électrovanne enfichable avec voyant lumineux
  • Pour applications lubrifiées ou non lubrifiées
  • Les vannes peuvent être montées en îlot ou juxtaposable

Documentation et schémas