Tête magnétique ASCO™ série 017 (NEMA types, CSA)

Product Description

La série 017 ASCO est la même tête magnétique en époxy moulé RedHat II que celle utilisée sur les vannes ASCO à usage général. Elle est disponible en quatre puissances standard, CA ou CC.

Caractéristiques

  • Modèle de tête magnétique standard : RedHat type 1
  • En option : modèles antidéflagrants et étanches de types 3, 7, et 9
  • Plage de température ambiante nominale : 0 à 51,7 °C (32 à 125 °F) (CA) ; 0 à 40 °C (32 à 104 °F) (CC)
  • Montable dans n’importe quelle position pour une grande souplesse d’installation