Appleton-P-PJ-Portable-Flood

Projecteurs portables Appleton™ ATX™ série PJ

Product Description

Les projecteurs portables ATX™ série PJ sont conçus pour éclairer des zones dangereuses, dans des environnements industriels, en intérieur ou en extérieur. Ces luminaires antidéflagrants sont parfaitement adaptés à une utilisation dans les Zones 1 et 2 et 21 et 22 dans l'industrie pétrolière et gazière.

atex-certification
IECEx
iec-ex

Caractéristiques

  • Les applications typiques comprennent les installations de construction et de maintenance d'avions, les raffineries, les usines de produits chimiques et pétrochimiques et les endroits oূù le montage permanent d'un luminaire n'est pas pratique
  • Douille de lampe PK22S pour lampe halogène H3 de 55 ou 70 W
  • Fonctionne dans n'importe quelle position
  • Installation sur un berceau pour permettre un ajustement horizontal et vertical
  • Raccordement à l'aide de deux bornes de 1 x 2,5 mm²
  • Mise à la terre intérieure : 1 x 2,5 mm²
  • Mise à la terre extérieure : 1 x 4 mm²
  • Une entrée taraudée M20 à l'arrière
Certifications et conformités ATEX
Zones 1 et 2 - 21 et 22 ; Ex II 2 GD ; IP66 ; IK10
Puissances spécifiques
55 et 70 W halogène H3
Température ambiante
-40 °C à +55 °C
Matériaux et finitions standard
Corps en alliage d'aluminium peint en gris, poignée et collerette avec lentille en verre trempé étanche et poignée de transport recouverte de plastique