Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Anderson Greenwood-P-Series 60-80

Soupapes de décharge à ressort et action directe Anderson Greenwood série 60/80

Product Description

Soupapes de décharge à ressort direct très performantes, équipées d’organes internes et de sièges souples spéciaux pour garantir des résultats optimaux et précis

Caractéristiques

  • La conception à siège souple assure une étanchéité testée répétable avant et après chaque cycle de décharge.
  • Les performances d’étanchéité proches de la pression de consigne permettent une pression de service plus élevée, ce qui augmente le débit du procédé et optimise le système.
  • Le siège souple et les joints d’étanchéité facilement remplaçables éliminent le rodage coûteux et fastidieux des éléments métalliques, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance sur le long terme.
  • La purge réglable de l’extérieur sur les types 81/83 permet un réglage précis de la pression de repositionnement sans affecter le réglage de la pression de consigne.
  • Les types 81/83 fournissent une levée complète à la pression de consigne, sans surpression nécessaire.
  • Minimisent la possibilité de gel dans les applications impliquant un cryogène ou un réfrigérant et permettent aux applications D.O.T. d’être réglées à une pression supérieure à la pression de service maximum admissible.
  • Conception à broche de type 81P équilibrée contre les effets de la contre-pression sans utiliser de soufflet, réduisant à la fois les coûts d’achat initial et de maintenance à long terme associés.
  • Conforme aux exigences de la section VIII et section XIII de la norme ASME, fournissant à l’utilisateur une vérification par un tiers de la capacité et des performances de la soupape.
  • Conforme à la Directive européenne sur les équipements sous pression 2014/68/EU.
  • Minimizes possibility of freeze-up in applications involving a cryogenic or refrigerant and allows for D.O.T. applications to be set higher than Maximum Allowable Operating Pressure.
  • Type 81P spindle design balanced against the effects of back pressure without the use of a bellows, reducing both initial purchase and associated long-term maintenance costs.
  • Meet ASME Section VIII and Section XIII requirements, providing the user with third party verification of valve capacity and performance.

Documentation et schémas