AMS-P-A6740

Module relais de sortie A6740 16 canaux pour le moniteur de l’état des machines AMS 6500

Product Description

Le module relais de sortie 16 canaux est conçu pour conférer une grande fiabilité aux machines rotatives critiques de l’usine. Ce moniteur à 2 voies complète l’AMS 6500 pour créer un moniteur complet de protection des machines API 670. Les applications incluent la vapeur, le gaz, le compresseurs et les turbomachines hydrauliques. Un logiciel facile à utiliser fournit des affichages logiques graphiques qui guident l’utilisateur dans la configuration.

Entrées
60 entrées de type : canal clair, alerte et danger
Sorties
De 1 à 16 relais
Temporisation
De 0 à 30 secondes
Poignée
Retrait facile de la carte et plaque pour l’identification du module et du capteur
Dimensions (l x H x L)
60 mm x 128,4 mm x 160 mm
Poids brut
env. 450 g
Température de service
0 à 65 °C (32 à 149 °F)
Température de stockage
-40 à 70 ºC (-40 à 158 °F)
Humidité relative
5-95 %, sans condensation
Choc
98 m/s2; (pic à 9,98 g’s), 16 ms
Vibration
0,15 mm (10-55 Hz), 19,6 mm/s² (55-150 Hz)

Caractéristiques

  • Module encastrable à 2 fentes de 3U, pour un encombrement réduit de moitié par rapport aux cartes 6U traditionnelles
  • Module interchangeable à chaud, compatible API 670
  • 60 entrées, 30 expressions logiques, 16 sorties relais
  • 6740 est un module large 12TE pour rack de série IMR6000

Documentation et schémas