Agitateur portable 340SH

Product Description

L’agitateur portable A0340SH d’Emerson permet de vérifier la sortie des accéléromètres, des capteurs de vitesse et des capteurs de déplacement, et de confirmer la chaîne de mesure dans son intégralité (capteur, câblage et système de surveillance).

Sortie fréquence
159,2 Hz
Accélération (rms commutable en crête)
1 g rms ±3 % (9,81 m/s²)
Vitesse
9,81 mm/s rms ±3 % (0;39 po/s)
Déplacement
9,81 µm rms ±3 % (0,39 mils)
Amplitude transverse
≤3%
Distorsion (charge de 0 à 20 grammes)
< 7 % (serré à la main)
Poids
900 g
Température de service
-10 à 55 °C (15 à 130 °F)

Caractéristiques

  • Agitateur portable pour essai in-situ de la sortie des capteurs