Yarway-P-P000986

Filtre à tamis incliné Yarway série 900

Product Description

Les filtres à tamis incliné Yarway série 900 conviennent à une variété de systèmes de fluides tels que l’air, les produits chimiques, les condensats, les gaz, le pétrole ou les conduites d’eau. Ils permettent de protéger les vannes, pompes, compresseurs, condenseurs, débitmètres, buses, purgeurs de vapeur et autres équipements vulnérables.

Caractéristiques

  • Matériau du corps – ASTM et/ou ASME comme le permettent le code relatif aux chaudières et le code relatif à la tuyauterie d’alimentation. Fournit l’assurance de la qualité et de l’adéquation pour l’ajustement de la pression/température en service sans choc.
  • Filetage droit sur le capuchon – pour une dépose facile lorsque le remplacement du tamis est nécessaire.
  • Joint chemisé, sans amiante, de type bougie d’allumage, assurant une étanchéité fiable sur le corps et le capuchon usinés.
  • Tamis guidé – les tamis s’insèrent dans des alésages usinés contrôlés dans le corps et le chapeau, et ne sont pas écrasés. Cette adaptation permet un alignement parfait du tamis et une capture fiable des particules.
  • Installation – peut être installé dans des tuyauteries verticales et horizontales avec le raccord de purge orienté dans n’importe quelle direction préférée.
  • Conception – conforme à la norme ASME B31.1. Conforme aux codes et normes reconnus en matière d’assurance qualité.

Documentation et schémas