Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-721-711

Purgeurs de vapeur thermodynamiques à conception monobloc Yarway 721 et 711

Product Description

Purgeurs de vapeur thermodynamiques à disque offrant des performances constantes dans des conditions incertaines. Les purgeurs de vapeur thermodynamiques à conception monobloc Yarway 721 et 711 sont conçus pour des applications telles que le traçage vapeur et l’égouttage.

Caractéristiques

  • Réparation simple sur la conduite à l’aide d’une capsule à changement rapide
  • Résistant au gel
  • Insensible aux coups de bélier
  • La température de décharge suit la courbe de saturation
  • Construction en acier inoxydable renforcé offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le mode de signalisation des défaillances ouvert empêche les coups de bélier dans le système principal de distribution de vapeur
  • Basculez facilement vers la technologie à piston ou thermostatique grâce à un simple changement de capsule
  • Résiste à la surchauffe
Technologie
Thermodynamique (disque)
Dimensions
NPS 3/8, 1/2, 3/4 et 1 / DN 10, 15, 20 et 25
Température maximum
400 °C
Pression de service
Type 711/721 - 4 à 450 psig (0,3 à 31 bar)
Type 711HP/721HP - 150 à 650 psig (10,3 à 45 bar)
Contre-pression
Corps en molybdène chromé à faible teneur en carbone (0,15 % max.) et mécanisme en acier inoxydable
Capacité
Jusqu’à 3 500 lb/h (1 587,5 kg/h)
Raccordements
NPT, emboîtement soudé
Matériaux
Corps en molybdène chromé à faible teneur en carbone (0,15 % max.) et mécanisme en acier inoxydable

Documentation et schémas