Topworx-P-Safety Shower and Eyewash Station Monitoring Kits

Kits de surveillance des douches de sécurité et des stations de lavage oculaire TopWorx™

Product Description

Conçus pour la sécurité dans les environnements les plus difficiles, les kits de surveillance de douche de sécurité et de station de lavage oculaire TopWorx combinent la fiabilité du commutateur GO™ Switch et la flexibilité d’installation pour améliorer la sécurité des techniciens dans les zones difficiles et dangereuses. Ces kits vous aident à rénover facilement votre douche de sécurité existante, quel que soit le modèle ou la marque, pour assurer la sensibilisation des premiers intervenants et améliorer le signalement des incidents. La solution GO Switch ne nécessite aucune alimentation électrique et offre la plus grande plage de température sur le marché, de -50 °C à +200 °C (-58 °F à +392 °F) Grâce à la simplicité de son câblage, il peut être installé sur n’importe quel circuit existant ou se connecter sans fil lorsqu’il est équipé de l’option de transmetteur logique sans fil Rosemount® 702.

Caractéristiques

  • Une solution simple qui ne nécessite aucune alimentation pour fonctionner.
  • Les commutateurs GO Switch se verrouillent en position de ON dès que l’on tire sur la poignée de la douche – une caractéristique de sécurité unique qui permet aux équipes de sécurité d’intervenir rapidement en cas de blessure d’un employé. Ainsi, lorsqu’un employé est immobilisé et incapable de continuer à utiliser la douche, le signal reste activé jusqu’à l’intervention d’un membre de l’équipe.
  • Il détecte la position de la poignée plutôt que le débit d’eau, ce qui garantit que le signal parvient toujours à la salle de contrôle, même si les conduites sont corrodées ou gelées.
  • Il offre une large plage de température de fonctionnement, et se caractérise par une conception robuste qui résiste à la poussière, à la saleté, à l’humidité, au lavage, au bruit, aux interférences électromagnétiques (IEM) et aux produits chimiques.
  • Il est compatible avec le transmetteur logique sans fil Rosemount® 702 proposé en option. Ces appareils simples peuvent être installés en toute sécurité dans les applications difficiles, antidéflagrantes ou dangereuses.
  • Réduction des coûts d’installation et de maintenance sans nécessité de câblage de terrain, d’entrées/sorties, de barrières de sécurité ou de surveillance pour les ruptures de ligne et des courts-circuits lors de l’utilisation de l’option sans fil.

Documentation et schémas