Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Topworx-P-7J

Contacteur TopWorx™ GO™ Switch modèle 7J avec boîte de jonction intégrée

Product Description

Le contacteur modèle 7J GO™ combine deux technologies éprouvées en une seule. Le modèle 7J est un capteur de proximité à une seule pièce et un ensemble de boîte de jonction qui permet à l’utilisateur final d’effectuer une terminaison directement sur le capteur, ce qui réduit le temps de recâblage.

Caractéristiques

  • Contacts de type C unipolaires bidirectionnels
  • 2 A/240 Vc.a., 3 A/120 Vc.a., 1 A/24 Vc.c.
  • Détection d’extrémité de 0,100 po
  • Boîtier en acier inoxydable 316L
  • Température de service -50 à 105 °C (-58 à 221 °F)
  • Entrée de câble NPT ou M20 1/2 po
  • Filetages de montage 18 ou M18 5/8 po
  • Bornier Ex e intégré

Documentation et schémas