Topworx-P-52M

Contacteur TopWorx™ GO™ Switch modèle 52M

Product Description

Le TopWorx™ 52M est un capteur de proximité à contact sec et à profil bas doté d’une face de détection en acier inoxydable 316L dans un boîtier de 12 mm conforme aux normes sectorielles. Le fonctionnement du 52M ne requiert aucune alimentation. Le commutateur est insensible à la polarité et ne requiert aucune spécification des circuits NPN ou PNP. Il peut remplacer les capteurs de proximité inductifs. En outre, le commutateur 52M peut résister à un large éventail d’intensités de 5 mA à 2A à 24 Vcc et une large gamme de températures de -40 °F à 212 °F (-40 °C à 100 °C).

Distance nominale de détection
1,5 mm (0,060 po)
Hystérésis
0,2 mm (0,008 pouce)
Élément de commande
Métal ferreux ou aimant (N)
Valeurs nominales de courant continu
2 A à 24 Vcc
Valeurs nominales de courant alternatif
2 A à 120 Vca
Résistance initiale de contact maximale
0,5 ohm
Fréquence de commutation maximale
10 Hz
Plage de température de service
-40 °C à 100 °C (-40 °F à 212 °F)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L

Caractéristiques

  • Ne requiert aucune alimentation pour fonctionner
  • Non sensible à la polarité, inutile de spécifier les circuits NPN ou PNP
  • Norme d’immunité aux champs de soudure
  • Disposition simple des contacts
  • Courant nominal supérieur
  • Plage de température plus large
  • Face de détection en acier inoxydable
  • Livraison rapide

Documentation et schémas