Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11171451

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series A30 Instrument Manifold A30TVIS-4

Product Description

Two Valve Block and Bleed Wedge Manifold Pipe X Flange Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X Flange Oulet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Caractéristiques

  • La conception compacte à montage direct nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation avec moins de points de fuite potentiels.
  • La tige à extrémité sphérique pivotante assure un alignement parfait, une fermeture répétitive étanche testée et une longue durée de vie.
  • Une garniture en PTFE ou en graphite sous le filetage de la tige empêche le ruissellement du lubrifiant et la corrosion du filetage.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection ou le retrait accidentel pendant le fonctionnement.
  • Les orifices de mise à l’air libre filetés permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
  • Deux boulons UNF 7/16" et une bague d’étanchéité pour instruments sont fournis de série.
  • Le support de tube standard se visse directement sur le manifold, fournissant un support rigide pour le transmetteur. L’instrument peut être facilement déposé pour la maintenance ou la réparation.

Documentation et schémas