Tescom-P-m5a

Robinets indicateurs multivoies Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ série M5A

Product Description

Robinet indicateur multivoies avec orifice de 9,5 mm (⅜"), disponible avec des sièges souples ou métalliques pour tige remplaçables et résistant à une pression maximale de 414 barg

Produits

Search
1-10 résultats sur 56 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Économies de coûts grâce à la réduction au minimum des composants et des pénétrations de procédé pour les installations à instruments avec des points de fuite possibles réduits.
  • La conception compacte minimise l’espace requis ; le faible poids augmente la résistance des raccordements et maintient la stabilité du manomètre.
  • Le siège métallique unique comporte un écoulement plein diamètre pour réduire le colmatage en service à température élevée.
  • L’option de corps long permet un isolement de tuyaux jusqu’à 102 mm (4”).
  • Siège souple remplaçable et pouvant fonctionner en service fluides chargés avec fermeture étanche testée répétitive.
  • La finition miroir de la tige dans la zone de garniture assure un fonctionnement lisse et permet de prolonger la durée de vie de la garniture.
  • Le joint d’étanchéité métal/métal entre le corps et le chapeau en compression constante empêche la corrosion du filetage du chapeau, élimine les risques de rupture en traction et assure un point d’étanchéité fiable.
  • La garniture facilement réglable réduit le temps d’arrêt pour le remplacement et augmente la durée de vie de la vanne.
  • La portée d’étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait accidentel de la tige.
  • L’acier inoxydable 316 plaqué ENC empêche le grippage ou le gel du filetage de la tige.
  • Les filetages NPT mâles de la tige roulée et du chapeau assurent une résistance supplémentaire.

Documentation et schémas