Système Intellimount à large passage Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™
Système Intellimount à large passage Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Système manifold à 2, 3 ou 5 vannes à montage direct et large passage, équipé de sièges souples ou métalliques pour vannes d’isolement remplaçables et de garnitures à tige en PTFE ou en graphite, limitant les points de fuite potentiels
Le couplage rapproché droit dans le passage de 10 mm au transmetteur réduit l’erreur de ligne de mesure et améliore les performances du transmetteur.
Fournit l’espacement requis pour l’installation via des changeurs d’orifices principaux sans avoir besoin de brides d’espacement ou de manifolds.
Option d’indice de sécurité incendie Fire-Safe API 607.
Le système d’élimination à bride modulaire Coplanar™ en deux parties (Rosemount 305) assure une protection permanente de la membrane pendant la maintenance.
Aucun support ou support de tuyauterie supplémentaire requis.
Le système à montage direct élimine les lignes d’impulsion et le système conventionnel de sectionnement à robinet racine de sectionnement.
Possibilités de modernisation des instruments après l’installation.
Montage des instruments de terrain de tous les fabricants.
La conception modulaire permet l’hydrotest et la certification du système sans instrument. La totalité de l’installation, y compris le transmetteur, est expédiée au site en un seul colis.