Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-a22n

Manifold de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ modèle A22N

Product Description

Manifold de pression différentielle équipé de deux robinets de sectionnement, d’une vanne d’équilibrage et de deux robinets de purge/d’étalonnage sur le côté de l’instrument

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
:

Caractéristiques

  • La conception compacte à montage déporté nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation avec moins de points de fuite potentiels.
  • Réduction des coûts d’installation par le montage des vannes sur manifold, éliminant ainsi plusieurs composants essentiels à une « installation de tuyauterie ».
  • La tige à extrémité sphérique pivotante assure un alignement parfait, une fermeture répétitive étanche testée et une longue durée de vie.
  • Une garniture en PTFE ou en graphite sous le filetage de la tige empêche le ruissellement du lubrifiant et la corrosion du filetage.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection ou le retrait accidentel pendant le fonctionnement.
  • Les orifices de mise à l’air libre filetés permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
  • Raccordements d’instruments centrés de série de 54 mm.
  • Tous les manifolds sont fournis de série avec des orifices de montage sur support de tuyauterie.
  • Option de montage AGCO disponible.

Documentation et schémas