Tescom-P-64-3400

Système de régulateur à deux étages TESCOM™ 64-3400

Product Description

Le détendeur à deux étages série 64-3400 ultra haute pureté, à haut débit présente une conception de membrane cintrée et un état de surface de 0,25 micromètre avec des éléments internes en Hastelloy® en option. Les pressions amont sont de 241 bar et les pressions aval peuvent atteindre 10,3 bar. Idéal pour l’utilisation dans les armoires à gaz, la fabrication de semi-conducteurs et les laboratoires de recherche.

Classe de pression
Pression amont maximale : 241 bar
Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli
Membrane
Acier inoxydable 316L
Siège de vanne
PCTFE ou Téflon® PFA
Ressort de vanne
Acier inoxydable 316
Tige de la vanne et autres pièces
Acier inoxydable 316 (Hastelloy® en option)
Température de service
Siège Téflon® PFA : -40 à 71 °C / -40 °F à 160 °F
Siège PCTFE : -40 à 60 °C / -40 °F à 140 °F
Diamètre et type d’orifice
1/4’’ H.P.I.C.
1/4’’, 1/2’’
Raccord pivotant mâle, raccord mâle fixe, raccord pivotant femelle
Embases de tube 1/4’’
Capacité de débit
Reportez-vous au sélectionneur de références
Poids
1,4 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Surfaces internes de 0,25 micromètre
  • Un polissage électrolytique interne complet est disponible
  • Joint métal contre métal membrane-corps pour une fiabilité maximale en cas de fuite
  • Choix de clapets ou de membranes gratuits