Tescom-P-56 Series

Détendeur TESCOM™ série 56

Product Description

La série 56 fournit un contrôle de débit précis qui permet aux clients d’obtenir des débits d’injection constants pendant toute la durée de vie du puits. Ce détendeur est conçu pour l’injection de produits chimiques dans les exploitations offshore.

Pression amont maximale
1 034 bar
Plages de pression aval
13,8-1 034 bar
(pression de rappel non réglable du ressort : 12-13,8 bar)
Matériau du corps
Acier inoxydable 316, Nitronic 60
Matériau du siège
Vanne principale : Vespel® SP1, acier inoxydable 17-4
Joints toriques
Kalrez®
Bagues d’appui
PTFE, Téflon®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4 et Nitronic 60
Diamètre et type d’orifice
56-2100, 56-2101 : 3/8"
56-2200, 56-2201 : 1/4"
Température de service
-26 °C à 74 °C
Poids (approximatif)
56-21XX : 8,28 kg
56-22XX : 4,12 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Un contrôle précis et constant du débit réduit le risque de problèmes de maintien du débit dus à une injection excessive ou insuffisante
  • Composants de haute qualité détectés par piston pour une longévité accrue dans les applications offshore, réduisant les coûts de maintenance et les arrêts non planifiés.
  • Autres options pour l’automatisation complète du contrôle du débit d’injection avec l’ajout du ER5000