Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-42MW

Isolateur d’instrumentation de pression TESCOM™ 42MW

Product Description

L’isolateur d’instrumentation de la série 42MW est très souvent utilisé avec un détendeur à suivi de pression de la série SJS (consultez les détendeurs à suivi de la série SJS). Cet appareil isole le détendeur des fluides corrosifs et non compatibles. Idéal pour la régulation de la pression différentielle des joints mécaniques doubles.

Classe de pression
Pression nominale maximale : 172 bar
Matériau
Corps inférieur et supérieur : acier inoxydable 316
Membrane : acier inoxydable 316 soudé
Autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service
-40 °C à 315 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4, 3/8, 1/2
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conçu pour une utilisation avec les nombreux modèles de régulateurs à suivi de TESCOM
  • Facilite la régulation de la pression des émissions fugitives ou des applications de joints mécaniques lorsqu’il est combiné à des détendeurs à suivi
  • La construction en acier inoxydable 316 est standard (éléments internes en Hastelloy® disponibles)
  • Inclut une ligne de capillaires de 1,5 m blindés en acier inoxydable, garni de Clearco HT-110 (des longueurs supplémentaires de ligne de capillaires sont également disponibles)

Documentation et schémas