Détendeur à décharge TESCOM™ série 26-1600

Product Description

Le détendeur très précis à détection par membrane série 26-1600 fournit une décharge réglable en standard. Le montage sur panneau, le filtre de 40 microns intégré et le faible couple de la molette présentent une conception robuste et souple avec de nombreuses modifications disponibles. Idéal pour une utilisation dans les équipements de tests, les bancs d’étalonnage et les équipements de production.

Pression amont maximale
 Acier inoxydable : 6000 psig / 414 bar
 Aluminium, laiton : 5000 psig / 345 bar
Plages de pression aval
0-3,4, 0-10,3, 0-17,2, 0-34,5 bar
Matériau
Corps et chapeau : acier inoxydable 316, aluminium (2024-T351), laiton
Filtre de 40 microns : acier inoxydable série 300
Joint torique et membrane : Buna-N
Siège de vanne
Principal : CTFE
Décharge : Téflon® renforcé à 15 % de graphite
Autres pièces
Acier inoxydable série 300
Température de service
-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649
Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/4", 3/8", 1/2" (acier inoxydable uniquement)
Capacité de débit
Cv = 0,08
Type de charge
Ressort
Poids (sans manomètres)
Acier inoxydable, laiton : 1,5 kg
Aluminium : 1,3 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • La décharge est standard (disponible avec décharge captée)
  • Très sensible
  • Se caractérise par une tige fixe et un faible couple de fonctionnement
  • Conception compacte
  • Le filtre prolonge la durée de vie du siège
  • Nombreuses options d’orifices, montage sur panneau (support inclus)
  • Maintenance facile avec des outils ordinaires
  • Une version à débit élevé d’un Cv de 0,24 est disponible (pression amont maximale de 207 bar)

Documentation et schémas