Tescom-P-26-1100

Détendeur TESCOM™ 26-1100 à charge par dôme

Product Description

Le modèle 26-1100 est un détendeur à débit élevé et chargement par dôme. Idéal pour une utilisation dans les consoles de test pneumatique et les laboratoires de recherche et développement.

Pression amont maximale
Corps en acier inoxydable (orifice de 0,25") : 690 bar / 10 000 psig
(orifice de 0,375") : 414 bar / 6 000 psig
Corps en aluminium : 414 bar / 6 000 psig
Corps en laiton : 414 bar / 6 000 psig
Plages de pression aval
Jusqu’à l’entrée maximale
Matériau du corps
Acier inoxydable 303, acier inoxydable 316, aluminium ou laiton
Membrane et joints toriques
Buna-N
Bagues d’appui
PTFE
Matériau du siège
CTFE
Bagues de retenue
Acier inoxydable 15-7
Capuchon de vanne
Acier inoxydable 17-4
Autres pièces
Acier inoxydable série 300
Température de service
-40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649
Orifice de dôme : MS33649 1/4", NPTF 1/4", MS33649 1/4"
Diamètre des orifices d’entrée et de sortie : 3/8", 1/2"
Capacité de débit
Orifice de 0,25" : Cv = 0,46
Orifice de 0,375" : Cv = 1,30
Type de charge
Dôme
Poids (sans manomètres)
Acier inoxydable : 4,5 kg / 10 lb
Aluminium : 1,8 kg / 4 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Pressions aval constantes avec pressions amont variables
  • Vanne principale équilibrée pour réduire la force de plaquage au siège permettant de garantir une plus longue durée de vie du siège
  • Choix important de gammes de débit
  • Faible flexion en charge ; faible pression de fermeture
  • Temps de réponse rapide
  • Peuvent être montés dans n’importe quelle position
  • Deux diamètres d’orifice disponibles : 0,25" et 0,375"

Documentation et schémas