Détendeur Tartarini™ série FL

Product Description

Les détendeurs série FL sont des détendeurs pilotés, précis, à pression d’équilibre et à siège souple. Ils sont conçus pour des applications de transport, les systèmes de distribution de grand débit et les alimentations de centrales électriques. La série FL assure un fonctionnement en douceur et silencieux, une fermeture étanche et une longue durée de vie. La série FL est maintenant disponible avec le nouveau silencieux type SRII en option, disponible également avec le type SRS et adaptée aux conditions de service extrêmes.

Fichiers CAD et schémas : Cliquez ici

ped

Caractéristiques

  • Absolument pas de purge vers l’atmosphère - Élimine les nuisances et le gaspillage de gaz de purge vers l’atmosphère en utilisant un système de contrôle-commande piloté qui purge 100 % du gaz dans le système en aval.
  • Fonctionnement silencieux - Plusieurs options d’atténuation du bruit disponibles qui réduisent le bruit jusqu’ à 25 dBa.
  • Haute capacité - La conception à débit axial hautement efficace produit des capacités exceptionnellement élevées.
  • Polyvalence - Idéales pour une grande variété d’applications telles que les systèmes de transport et de distribution de gaz naturel, les centrales électriques, les moniteurs et les gaz acides avec des pressions amont allant jusqu’ à 102 bar.
  • Longue durée de vie dans les applications de service sévère - La conception à bouchon métallique éloigne les particules et les débris du siège souple, ce qui confère une excellente résistance à l’érosion par les particules et prolonge la durée de vie.
  • Entretien en ligne facile - Grâce à l’entretoise de bride de sortie en option, les éléments internes comme le support de disque peuvent être inspectés, nettoyés et remplacés sans retirer le corps de la conduite.
  • Fermeture étanche - Un bouchon en métal à bords tranchants et un siège souple assurent une fermeture étanche testée pour les applications nécessitant une fermeture positive, telles que les systèmes à cul-de-sac.
  • Classe de pression totale - La classe de pression égale d’entrée et de sortie de 100 bar permet une sélection plus facile et ne nécessite aucune procédure spéciale de démarrage ou d’arrêt.
Configurations disponibles
Amérique du Nord
  FL : Détendeur ou moniteur
Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique
  FL et FL-BP : Détendeur ou moniteur
  MFL et MFL-BP : Détendeur + moniteur
  BFL et BFL-BP : Détendeur + Fermeture
  Toutes les versions peuvent être équipées de silencieux
Diamètres du corps
Série FL : DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150*, 200**, 250** / NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6*, 8**, 10**
  *Non disponible dans les configurations de types MFL et BFL
  **Non disponible dans la version BP et dans les configurations de types MFL et BFL
Types de raccordements
Amérique du Nord ASME CL300 et CL600 RF Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique PN 16, PN 16 FR PN 25, CL150, CL300 et CL600
Plage de pression amont
Amérique du Nord Classe de brides CL300, CL600
  Plage de pression d’entrée : 30 à 1480 psig
Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique Classe de brides PN 16, PN 25, CL150
  Plage de pression d’entrée : 0,2 à 25 bar
Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique Classe de brides CL300, CL600
  Plage de pression d’entrée : 1 à 100 bar
Plage de pression aval
Amérique du Nord Classe de brides CL300, CL600
  1 à 80 bar
Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique Classe de brides PN16, PN 25, CL150
  0,01 à 8 bar
Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique Classe de brides CL300, CL600
  0,5 à 80 bar
Pression différentielle minimale
Amérique du Nord Classe de brides CL300, CL600 7,3 psig / 0,5 bar Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique Classe de brides PN 16, PN 25, CL150 0,2 bar Classe de brides CL300, CL600 0,5 bar
Limites de température
Fonctionnement de version standard : -10 °C à 60 °C Fonctionnement version basse température : -20 °C à 60 °C
Configurations pour l’hydrogène
Le FL a été validé pour une utilisation sur l’hydrogène au moyen de tests approfondis à haute pression afin d’analyser les performances de fermeture et la compatibilité des matériaux. Pour plus de détails concernant l’évaluation et les tests, veuillez vous reporter à la section « Mélange d’hydrogène et de gaz naturel : Facteurs techniques à prendre en compte ».

Documentation et schémas