Tartarini-P-FA FAG

Cartouches filtrantes série FA et FAG de Tartarini™

Product Description

Les cartouches sont conçues pour filtrer les grosses particules étrangères, souvent présentes dans les gaz ou particulièrement pendant les phases initiales d'exploitation des nouvelles canalisations, afin de réduire au minimum les dommages aux vannes, détendeurs, compteurs et autres équipements utilisés dans les stations de régulation et de comptage. Les filtres de la série FA et FAG peuvent être utilisés avec du gaz naturel, des gaz manufacturés, du propane et d'autres gaz ainsi que de l'air, à condition qu'ils ne contiennent que de faibles pourcentages de benzol.

ped
Configurations disponibles
Série FA : Applications de pression Haute pression FAG et FAG-A : Applications basse pression Type FG/07 : Applications moyenne et basse pression
Types de raccordements
Série FA : Raccordements débit axial - CL150, CL300 et CL600
Série FA : Raccordements débit axial - Série CL150
FAG-A : Raccords de débit axial - Série PN 16 / CL150
Type FG/07 : Raccordements débit axial - Gaz fileté 1".
Pression amont
Série FA : Pression maximale admissible : Jusqu'à 80 bar / 1305 psig Série FAG et FAG-A Pression maximum admissible : Jusqu' à 19 bar / 276 psig Type FG/07 Pression maximum admissible : Jusqu' à 16 bar / 232 psig
Capacités de filtration
Série FA
Capacité de filtration : 5 m / 197" à 98 % de la cartouche standard
Série FAG et FAG-A s
Capacité de filtration : 5 m / 197" à 98 % de la cartouche standard Type FG/07
Capacité de filtration : 5 m / 197" à 98 % de la cartouche standard Type FG/07
Capacité de filtration : 5 m / 197" à 98 % de la cartouche standard
Limites de température
Série FA : Service version standard : -10 à 100 °C
Série FA Service basse température : -20 à 100 °C
Série FAG et FAG-A Service version standard : -10 à 60 °C
Série FAG et FAG-A Service basse température : -20 à 60 °C
Type FG/07 en service : -10 à 60 °C

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Polyvalence
  • Large gamme d'applications
  • Entretien aisé
  • Raccordements axiaux et à angle droit
  • Version ouverture rapide disponible sur demande