SIS/systèmes et vannes de sécurité
Assurez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations avec les vannes et systèmes de sécurité SIS (systèmes instrumentés de sécurité) d’Emerson. Notre gamme de vannes et de systèmes de vannes pilotes garantit des débits élevés tout en minimisant la consommation d’énergie. De plus, ces systèmes offrent une protection accrue à l’aide d’un contrôle redondant et tolérant aux pannes, sans point de défaillance unique. Améliorez l’efficacité avec des fonctions de test automatisées qui permettent d’obtenir une couverture diagnostique élevée. Notre technologie de contrôle permet de minimiser les risques d’accidents et de réduire les temps d’arrêt dans diverses applications industrielles, allant des usines de traitement du pétrole et du gaz aux chaînes de production et d’assemblage.