Sempell-P-P000334

Vannes de protection de préchauffeur Sempell modèle AVS 4/5 CV

Product Description

Système d’isolement type de réchauffeur d’eau d’alimentation

ped

Caractéristiques

  • Corps en acier forgé
  • Corps en pièce moulée pour réduire le nombre de soudures et de raccords
  • Corps également disponible en version monobloc, éliminant ainsi les cordons de soudure de la buse
  • Commutation rapide afin d’éviter d’endommager davantage de conduites d’eau d’alimentation haute pression
  • Alternatives avec modération de la vitesse de fermeture au moyen de diverses solutions. Cela est donc nécessaire si l’eau risque de toucher et d’endommager la paroi de séparation du préchauffeur ou si le client spécifie des durées de fonctionnement.
  • Fonctionnement simultané de deux vannes principales avec une vanne pilote
  • N’ouvre le préchauffeur qu’après égalisation de la pression, augmentant la sécurité car le travail se fait derrière la vanne
  • Actionnée par le fluide du système - sans actionneur lourd
  • Alternatives disponibles pour la sélection des vannes pilotes
Certifications
ASME B31.1, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Matériau
Acier carbone
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME, PN
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, 6" (DN150) et plus
Normes de dimensions de la vanne
NPS, DN
Type de vanne
Vanne à trois voies, à soupape, produit d’ingénierie

Documentation et schémas