Sempell-P-P000133

Clapet antiretour Sempell Dewrance modèle B21/B51

Product Description

Le clapet antiretour de soutirage Sempell Dewrance a été spécialement conçu pour la protection de non-retour des turbines à vapeur de production d’électricité.

ped

Caractéristiques

  • Excellente fiabilité, contrepoids interne pour équilibrer le disque dans les conditions de faible charge
  • Disque pivotant pour une fermeture rapide grâce à l’abaissement du centre de gravité
  • Disque léger à course minimale pour une fermeture rapide en moins d’une seconde
  • performances optimales dans toutes les conditions d’écoulement
  • Conception à étanchéité sous pression avec chapeau autoclave en graphite expansé à faible coût de maintenance
  • Axe de charnière traité en surface, soutenu dans des paliers traités en surface présentant un faible coefficient de frottement et une surface résistante à l’usure pour des performances optimales
  • Accès facile par le capot
  • Accès facile par le capot
  • L’assistance pneumatique agit directement sur le disque, sans fuites entravant le fonctionnement
Certifications
Compatible SIL, ASME B31.1, India Boiler Registration, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Matériau
Acier carbone, acier, métal, alliage
Classe de pression
ASME, PN
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
6" (DN150) et plus
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Produit d’ingénierie, vanne à triple excentration

Documentation et schémas