Roxar-P-roxar-anti-jar-handling-clamp

Collier de manutention pour tige de coulisse

Product Description

Le collier de manutention assure que les goulots sont ouverts lors de l’introduction de coulisses (dispositifs mécaniques de fond de puits utilisés pour imprimer une charge d’impact à un autre composant de fond de puits) dans les puits. Le maintien de la tige de coulisse en position ouverte assure que les coulisses ne se déclenchent pas prématurément à la surface et n’entraînent pas des blessures et la chute potentielle de l’ensemble du fond du puits en cas de cisaillement des broches. Il en résulte des opérations plus sûres.

Applications
Forage, coulisses DST, tubes en spirale, câble métallique (câble lisse, câble tressé)

Caractéristiques

  • Léger et plus facile à manipuler que les modèles en métal.
  • Une conception à charnière simplifie et accélère son installation.
  • Le boulon basculant/articulé garantit un verrouillage rapide.
  • Les matériaux polymères, résistants à l’usure par impact, sont moins abrasifs sur d’autres équipements.
  • Des variantes des conceptions standard ou des applications spéciales peuvent être livrées dans de brefs délais.

Documentation et schémas