Débitmètre Vortex À Bride 8800DF010 Flanged De Rosemount, 25,4 Mm (1 Pouce) (DN25)
Débitmètre Vortex À Bride 8800DF010 Flanged De Rosemount, 25,4 Mm (1 Pouce) (DN25)
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Corps de débitmètre imbouchable sans joint qui élimine les points de fuite potentiels. Les capteurs isolés permettent le remplacement des capteurs de débit et de température sans rompre le joint de procédé.
•±0,65 % du débit pour les liquides •±1 % du débit pour les gaz et la vapeur
Rangeabilité
38:01:00
Sortie
•4-20 mA avec HART® •4-20 mA avec HART® et sortie impulsions réglable •Bus de terrain FOUNDATION™ avec 2 blocs d'entrée analogique, 1 bloc de fonction programmateur actif de liaison de secours et 1 bloc de fonction intégrateur (1 bloc de fonction PID en option)
Wetted Material
Stainless Steel; 316 / 316L and CF3M Nickel Alloy; C-22 and CW2M High Temp Carbon Steel; A105 and WCB Low Temp Carbon Steel; LF2 and LCC Duplex; UNS S32760 and 6A Consult factory for other wetted material
Options de bride
Les brides ANSI Classe 150 à 1 500 DIN PN 10 à PN 160 JIS 10K à 40K sont disponibles avec différents revêtements
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.