Rosemount-6888 Xi Electronics

Transmetteur déporté Xi Rosemount™ 6888

Product Description

Le transmetteur Xi Rosemount 6888 offre une vue d’ensemble des informations pertinentes fournies par les analyseurs d’oxygène Rosemount 6888A ou 6888C connectés. Le transmetteur d’analyse de combustion crée une infrastructure centralisée pour des dispositifs d’étalonnage automatique déportés, des outils de diagnostic, des relais d’alarme et des fonctionnalités d’application avancées. Le transmetteur Xi Rosemount 6888 est configurable sur deux voies pour les entrées numériques ou sur une voie pour la prise en charge des architectures traditionnelles.

Temps de réponse
Jusqu’à 8 s T90
Température ambiante
-20 à 50 °C (4 à 122 °F)
Protocole de communication
HART 4-20 mA, bus de terrain FOUNDATION

Caractéristiques

  • Offre une interface opérateur locale (LOI), un grand indicateur LCD rétroéclairé et des fonctionnalités logicielles avancées
  • Les diagnostics avancés comprennent des fonctionnalités de température étendues, un diagnostic de diffuseur encrassé, un indicateur stœchiométrique et un réglage de référence programmable
  • Les diagnostics avancés des capteurs indiquent quand l’étalonnage est recommandé et quand un diffuseur ou un filtre est encrassé
  • Communication HART™ sans fil de la sonde ou du Xi

Documentation et schémas