Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-499ACL Free Chlorine Sensor

Sonde de chlore Rosemount™ 499ACL

Product Description

Les sondes de chlore Rosemount 499ACL sont utilisées pour mesurer le chlore libre, le chlore total ou la monochloramine. La sonde de chlore libre ne requiert pas de traitement préalable de l’échantillon ni de réactifs coûteux. La sonde de chlore total permet l’utilisation d’un système d’échantillonnage de réactifs standard sans correction de pH. Et la sonde de monochloramine n’utilise pas de réactifs et ne requiert pas de traitement préalable de l’échantillon pour le mesurage. Les trois sondes de chlore disposent d’une membrane facilement remplaçable et aucun outil spécial n’est nécessaire à cet effet. Ces sondes ampérométriques sont idéales pour les applications dans le domaine de l’eau potable.

Plage de mesure
0-10 ppm (mg/L) de Cl2. Pour des plages plus élevées, consulter l’usine.
Température de service
32 à 122 °F (0 à 50 °C)
Pression de service
0 à 65 psig (101 à 549 kPa)
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé :
  • Sonde de chlore libre : Noryl™, Viton™, platine, polyéthersulfone, polyester, bois et silicone
  • Sonde de chlore total : or, Noryl (PPO), Viton, EPDM et silicone
  • Sonde de monochloramine : Noryl, Viton, silicone, bois et Zitex® (PTFE)
  • Caractéristiques

    • Mesure le chlore libre sans traitement préalable de l’échantillon
    • Aucun réactif coûteux et salissant requis
    • Correction automatique du pH si supérieur ou égal à 9,5
    • Remplacement facile de la membrane sans aucun outil spécial
    • Compensation automatique des variations de perméabilité de la membrane causées par la température
    • Égalisation automatique de la pression pour le maintien d’une tension correcte de la membrane
    • Le connecteur Variopol (VP) en option permet de remplacer la sonde de chlore sans besoin de nouveau câble

    Documentation et schémas

    Pièces et accessoires

    Search
    1-10 of 30 results for Pièces et accessoires
    :