Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3300HT Sensor

Sonde de pH et ORP hautes performances Rosemount™ 3300HT

Product Description

La sonde de pH et ORP hautes performances Rosemount 3300HT munie d’un câble intégré possède une conception robuste qui permet d’allonger considérablement sa durée de vie dans les applications complexes. Cette sonde de pH et ORP remplaçable est très performante dans les procédés à température et pression élevées et résistent à l’encrassement et à l’empoisonnement. En comparaison avec d’autres conceptions, la sonde de pH et ORP Rosemount 3300HTVP a une fréquence de remplacement inférieure et offre des temps de réponse accélérés et une réduction des dérives.

Plage de mesure
Plage de sonde de pH : pH de 0 à 14
Plage de sonde de ORP : -1 500 mV à 1 500 mV
Pression maximale du procédé
400 psig (2 859 kPa [abs])
Température de service
Sans préamplificateur : 41 - 311 °F (5 - 155 °C)
Avec préamplificateur : jusqu’à 212 °F (100 °C)
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé :
platine (ORP uniquement), titane, Ryton, PTFE, verre et
matériau de joint torique spécifié par l’utilisateur (EPDM, FKM ou FFKM)

Caractéristiques

  • Une durée de vie et des performances de sonde de pH et ORP prolongées pour les applications à haute température et à haute pression, allant jusqu’à 155 °C et 400 psig
  • Le préamplificateur SMART permet de reconnaître automatiquement les sondes de pH des transmetteurs Rosemount 1066, 1057, 1056 et 56
  • Les électrolytes de référence disponibles permettent d’utiliser les sondes dans un grand nombre d’applications

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 11 results for Pièces et accessoires
: