Rosemount-3051SMV Wireless DP Flow Transmitter

Transmetteur de débit MultiVariable™ sans fil Rosemount™ 3051S

Product Description

Solution multivariable de premier rang, le transmetteur de débit sans fil Rosemount 3051S MultiVariable fournit des mesures via un réseau WirelessHART® sécurisé. Ce transmetteur pour la mesure du débit est une solution économique fournissant des mesures de variables directes pour la pression différentielle et la pression statique sans le coût du câblage. L’appareil permet également la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, qui se base sur un seul numéro de modèle.

Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/200
Étendue de mesure
Jusqu’à 138 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 420 bar pour la pression statique
Sortie
Pression différentielle, pression statique, température du module, variable mise à l’échelle
Protocole de communication
WirelessHART®
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NSF, NACE®, zone dangereuse, voir la fiche de spécifications pour la liste complète des certifications
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)

Caractéristiques

  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • Mesures multivariables précises rassemblées en un seul appareil polyvalent pour des procédés efficaces et plus économiques
  • Modèle Ultra for Flow qui fournit une précision de relevés de ±0,04 % pour la normalisation et élimine le besoin de transmetteurs multiples
  • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
  • Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
  • La sonde résiliente SuperModule™ entièrement soudée fournit une précision sans égal pour les environnements et les applications difficiles.
  • Débitmètres entièrement configurés, testés contre les fuites et prêts à l’emploi pour une installation rapide
  • La technologie de débitmètre élimine tout point d’insertion superflu dans la conduite pour une solution intégrée en toute simplicité.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.

Documentation et schémas