Rosemount-2140 Detector Vibrating Fork

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2140

Product Description

Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 est destiné à des applications telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié selon la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.

Pression de service
Jusqu’à 100 bar relatif à 50 °C pour le vide absolu
Température de service
-40 à 150 °C standard. -70 à 260 °C en option
Certifications/Homologations
ATEX, IECEx, États-Unis, Canada, voir toutes les spécifications pour la liste complète des certifications
Sécurité
Certification CEI 61508 SIL 2
Diagnostics
Autovérification et surveillance en continu de l’état de l’électronique
En option : suite de diagnostics intelligents : établissement de profils de fréquence, alertes de procédé configurables et vérification de l’alimentation
En option : test périodique partiel/fonctionnel Rosemount 2140:SIS uniquement : test périodique partiel à distance

Caractéristiques

  • Unique détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART au monde
  • Commutateur sec/humide optimisé pour de nombreux types de supports Paramètres de sable humide pour la gestion de l’efficacité de la cuve et du séparateur
  • Fiabilité du système de commutation sec/humide maximisée, même lorsque les propriétés du produit sont inconnues Particulièrement important dans les petites cuves et conduites où les niveaux peuvent rapidement changer
  • Détection de problèmes pouvant indiquer l’encrassement ou la corrosion du diapason, et la corrosion due à l’infiltration d’eau
  • Excellente couverture des diagnostics qui permet une véritable maintenance prédictive
  • Kits pour la mise à niveau en vue d’investissements pérennes
  • Ready-for-upgrade kits to future-proof investments.

Documentation et schémas