Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-114C Thermowell

Puits thermométrique Rosemount™ 114C

Product Description

Foré dans la masse, le puits thermométrique Rosemount 114C est conçu pour s’adapter à une multitude de configurations standard de l’industrie, tout en assurant la robustesse et l’intégrité de vos mesures de procédé. Solution flexible, le puits thermométrique est disponible pour un montage fileté, à bride, Van Stone et soudé avec des profils droits, coniques ou réduits afin de répondre à diverses exigences applicatives. Ce produit est proposé avec un large choix de matériaux pour l’adaptabilité et la compatibilité avec le procédé.

Produits

Search
1-20 résultats sur 20 pour Produits
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
Calculs de puits thermométrique
Calcul de la fréquence de sillage effectué par des ingénieurs certifiés, commandez R21 pour le rapport officiel
Modificateurs de conception
Les diamètres de la base, de l’alésage et de l’embout peuvent être personnalisés pour n’importe quelle application.
Certifications/homologations
Certification des matériaux, NACE, CRN (voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications)
Tests des produits
Test de pression externe, test de pression interne, test de ressuage, rayons X, PMI (voir les spécifications complètes pour la liste de tous les tests)

Caractéristiques

  • Les types de montage fileté, à brides, Van Stone et soudé avec différentes options de profil de tige permettent une flexibilité d’application.
  • Une large sélection de matériaux de puits thermométrique, de l’acier inoxydable aux matériaux exotiques, permet de répondre aux différentes spécifications de procédé.
  • L’option de rapports sur les calculs de la fréquence de sillage garantit la compatibilité de la conception du puits thermométrique avec les conditions du procédé.
  • Les variantes de conception pour l’épaisseur de la base, de la pointe et de l’alésage permettent de personnaliser l’instrument pour répondre aux exigences d’applications particulières.
  • Le type Van Stone permet d’utiliser des matériaux de bride différents pour la bride et la tige, à des fins de rentabilité.
  • Les options de puits thermométrique, notamment NACE, la certification et les tests PMI des matériaux, garantissent la traçabilité ou la compatibilité des matériaux.
  • Les options de test spécifiques permettent de répondre aux exigences de procédés, y compris le test de pression hydrostatique externe et le test de contrôle par ressuage.

Documentation et schémas