Rosemount-P-PP075T Hagan Power Positioner

Positionneur pneumatique Hagan avec couple de type 2,5 x 5 et 4 x 5

Product Description

L’industrie a besoin d’appareils robustes pour commander les vannes de procédé et les mécanismes d’alimentation avec précision et en réponse à un signal de demande. Depuis de nombreuses années, les positionneurs pneumatiques Rosemount d’Emerson répondent aux exigences industrielles en matière de contrôle de précision dans un très grand nombre d’applications, des aciéries aux raffineries, pour lesquelles la vitesse de positionnement et la précision sont considérées comme fondamentales.

Répétabilité
1,0 % de la pleine course
Température ambiante
4 à 77 °C
Poids
27 kg

Caractéristiques

  • Diverses options de montage : mural, pivotant ou au sol
  • Couvercle antipoussière et élément chauffant interne
  • Contacteurs de fin de course et transmetteurs de position
  • Alimentation pneumatique
  • Système de verrouillage pneumatique interne
  • Précision
  • Fiabilité
  • Une maintenance simple grâce à la construction robuste du cadre
  • Un couple et une puissance efficaces à un coût minimal
  • Une réponse rapide aux petits changements de signal d'entrée causés par des gains internes élevés

Documentation et schémas