Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount™ 3051S Coplanar™ Pressure Transmitter and 1299 Seal
Rosemount™ 3051S Coplanar™ Pressure Transmitter and 1299 Seal
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Vitesse de rafraîchissement sans fil
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)
Caractéristiques
Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
La technologie brevetée Rosemount Coplanar, une solution de mesure de pression, de débit à pression différentielle et de niveau par pression différentielle, garantit des performances optimisées.
Architecture évolutive et optimale dans sa catégorie, qui optimise les performances, les fonctionnalités et les raccordements au procédé
Le transmetteur est fourni entièrement assemblé et testé contre les fuites pour une installation et une maintenance aisées.
La plate-forme SuperModule en acier inoxydable, hermétique et entièrement soudée résiste aux effets de surpression et de pression de ligne pour assurer une précision de 0,025 %.
Les classes de performances Ultra et Ultra for Flow assurent une stabilité et une garantie pendant 15 ans.
La rangeabilité de 1/200 produit des mesures fiables et assure une grande souplesse d’application.
Le transmetteur s’intègre en toute transparence aux protocoles 4-20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus pour une plus grande souplesse d’application.
Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
Les diagnostics avancés détectent les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé.
L’indicateur déporté et l’interface permettent d’accéder facilement aux informations sur le procédé et l’appareil
Fonctionnalités sans fil
La technologie WirelessHART® est sûre et économique et procure une fiabilité des données > 99 %
Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
New 800 PSI threaded connection rating
Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations
Documentation et schémas
Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™