Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 306 Manifold

Transmetteur de pression relative et absolue 2088 et manifold 306 Rosemount™

Spécifications

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/50
Protocole de communication
4 à 20 mA HART®, 1 à 5 V basse puissance HART®
Étendue de mesure
Jusqu’à 275,8 bar (4,000 psig) pour la pression relative, jusqu’à 275,8 bar (4,000 psia) pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Manifold en ligne Rosemount™ 306
Température de service maximale
538 °C
Matériaux du manifold
Acier inoxydable 316/316L, Alliage C-276, Alliage 400
Matériau de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
Raccord mâle NPT 1/2” - 14, raccord femelle NPT 1/2” - 14
Orientations du raccordement au procédé
Parallèle au transmetteur
Certifications/homologations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
  • L’interface opérateur locale (L.O.I.) comporte des menus simples et des boutons de configuration intégrés pour une facilité d’utilisation.
  • Les solutions complètes de manifolds et séparateurs assemblées et testées en usine permettent un démarrage rapide.
  • Les protocoles disponibles sont 4 à 20 mA HART et 1 à 5 Vcc HART (faible consommation) pour une application plus souple.
  • Sa conception légère et compacte permet une installation simple.
Manifold en ligne Rosemount™ 306
  • Le manifold se monte directement sur les manomètres et les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
  • Les configurations à isolement et purge et à deux vannes assurent l’isolement de l’instrument et les opérations de purge et d’évacuation.
  • Le raccordement au procédé NPT mâle et femelle est conforme aux diverses exigences des applications.
  • Assemblage, test de fuite et étalonnage en usine pour une performance optimale

Documentation et schémas

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Manifold en ligne Rosemount™ 306