Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold
Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
NPT femelle 1/2" − 14 Orientation : parallèle au transmetteur
Certifications/approbations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz sulfureux (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Caractéristiques
Manifold pour montage en ligne Rosemount™ R306
La technologie exclusive de vanne Pressure-Lock™ équipée d'une tige à deux pièces permet un fonctionnement simplifié tout en renforçant la fiabilité et la sécurité de l'opérateur.
Le manifold se monte directement sur les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
La configuration à deux vannes facilite l’isolement du procédé et la purge/décharge.
L'alésage interne large permet d'éviter l'obturation.
Le raccordement au procédé est de type NPT femelle.
Le manifold fournit une solution à point unique dont l’étanchéité est contrôlée et testée en pression lors du montage en usine sur les transmetteurs de pression Rosemount.
Documentation et schémas
Transmetteur de pression pour montage en ligne Rosemount™ 2051G