Rosemount-K-2051 In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Transmetteur de pression 2051 pour montage en ligne et manifold 306 Rosemount™

Spécifications

Transmetteur de pression Rosemount™ 2051 pour montage en ligne
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® faible puissance
Étendue de mesure
Jusqu’à 689,47 bar pour la pression relative, jusqu’à 689,47 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Manifold en ligne Rosemount™ 306
Température de service maximale
538 °C
Matériaux du manifold
Acier inoxydable 316/316L, Alliage C-276, Alliage 400
Matériau de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
Raccord mâle NPT 1/2” - 14, raccord femelle NPT 1/2” - 14
Orientations du raccordement au procédé
Parallèle au transmetteur
Certifications/homologations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur de pression Rosemount™ 2051 pour montage en ligne
  • L’interface opérateur locale intuitive simplifie la mise en service pour une installation simple et rentable
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
Manifold en ligne Rosemount™ 306
  • Le manifold se monte directement sur les manomètres et les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
  • Les configurations à isolement et purge et à deux vannes assurent l’isolement de l’instrument et les opérations de purge et d’évacuation.
  • Le raccordement au procédé NPT mâle et femelle est conforme aux diverses exigences des applications.
  • Assemblage, test de fuite et étalonnage en usine pour une performance optimale

Documentation et schémas

Transmetteur de pression Rosemount™ 2051 pour montage en ligne
Manifold en ligne Rosemount™ 306