Rosemount-K-1595 Conditioning Orifice Plate 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1595 Conditioning Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Spécifications

Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595
Max. Pression de service
ANSI B16.5 2 500 lb
Plage de température du procédé
-196 à 649 ºC
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316/316L, alliage C-276, alliage 400
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Brides avec prises de pression Rosemount™ 1496
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 304/304L, acier inoxydable 316/316L, DIN 1.4571 (acier inoxydable 316Ti), alliage C-276, alliage 400, acier au carbone
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595
  • La conception à 4 orifices brevetée permet une mesure précise du débit pour les profils d’écoulement turbulent
  • La plaque à orifice innovante n’a besoin que de 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval pour réduire les longueurs droites
  • L’installation, peu coûteuse, ne nécessite pas de ligne d’impulsion, de brides particulières ni de modifications de tuyauterie.
  • Possibilité de montage intégré pour faciliter l’installation
  • Les mécanismes de centrage automatique garantissent une précision optimale et améliorent la procédure d’installation globale.
  • L’instrument est disponible en diamètres de ligne supérieurs, allant jusqu’à 600 mm ou en diamètre personnalisé pour apporter de la flexibilité aux applications.
Brides avec prises de pression Rosemount™ 1496
  • Les brides permettent de positionner les plaques à orifice correctement pour une mesure fiable et précise du débit.
  • Le raccord fileté des prises de pression ne nécessite aucun perçage sur site, facilitant ainsi l’installation.
  • L’ensemble est fourni avec tout le matériel nécessaire à l’installation.
  • Les brides sont disponibles en plusieurs diamètres de ligne, allant jusqu’à 600 mm, et en diamètre personnalisé.
  • Les brides avec prises de pression résistent à des températures et pressions élevées pouvant atteindre la classe ANSI 2500.
  • Les brides sont conformes aux spécifications de la norme ASME B16.36 et de la partie 1 de la norme DIN 19214.

Documentation et schémas

Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595
Brides avec prises de pression Rosemount™ 1496