Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248 Transmitter

Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 248 Rosemount™

Spécifications

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Matériaux du collier de serrage
Acier inoxydable 304 ASTM (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acier au carbone (1.0037)
Fils de raccordement
Fil de cuivre argenté à isolation en PTFE
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température à montage en tête Rosemount™ 248
Entrée
Une sonde avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
Protocole 4-20 mA /HART™
Boîtier
Montage en tête DIN B
Diagnostics
Diagnostics de base, avec diagnostic de sonde ouverte/en court-circuit
Options d’étalonnage
Étalonnage sur 5 points
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, zone dangereuse, type maritime, voir les spécifications complètes pour obtenir la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
  • Les sondes couvrent une large plage de températures, de -58 à 572 °F (-50 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
  • Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
  • La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
  • L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
  • Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent nickel améliorent le temps de réponse
  • Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
  • La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
  • La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température à montage en tête Rosemount™ 248
  • Le transmetteur de température standard répond aux exigences des applications de mesure de température en un seul point
  • La conception du boîtier fournit une résistance supérieure à de nombreux environnements de procédé
  • La stabilité garantie sur un an réduit les coûts de maintenance
  • Les diagnostics de sonde en circuit ouvert/court-circuit aident à détecter les problèmes dans la boucle de sondes pour garantir une performance fiable
  • Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil
  • Appariement de la sonde avec le transmetteur et prise en charge des constantes Callendar Van Dusen pour réduire globalement les erreurs de mesure

Documentation et schémas

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Transmetteur de température à montage en tête Rosemount™ 248