Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 148 Transmitter

Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 148 Rosemount™

Spécifications

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Matériaux du collier de serrage
Acier inoxydable 304 ASTM (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acier au carbone (1.0037)
Fils de raccordement
Fil de cuivre argenté à isolation en PTFE
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température Rosemount™ 148
Entrée
Une sonde avec entrées universelles (sonde RTD, thermocouple, ohms)
Signal de sortie
Analogique 4-20 mA
Boîtier
Montage en tête DIN B
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
  • Les sondes couvrent une large plage de températures, de -328 °F à 572 °F (-200 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
  • Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
  • La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
  • L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
  • Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent ou en nickel améliorent le temps de réponse
  • Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
  • La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
  • La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température Rosemount™ 148
  • Appareil utilisé avec des entrées de sonde de différents types pour une plus grande adaptabilité
  • Le montage en tête de style DIN B, associé à diverses options de boîtier DIN B, offre une solution économique
  • Le signal de 4 à 20 mA supporte le bruit et garantit des performances fiables dans les environnements de procédé
  • La compensation de la température ambiante améliore les performances et la qualité du procédé
  • L’interface de configuration PC HART™ fournit le programme, les câbles et les logiciels nécessaires à la configuration du transmetteur

Documentation et schémas

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Transmetteur de température Rosemount™ 148