Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-P-GDA Self Compensating Duct Probes

Sonde d’échantillonnage pour conduites

Product Description

La sonde d’échantillonnage pour conduites a été conçue pour réaliser un échantillonnage représentatif dans les conduites en toute simplicité et sans difficulté.

Dimensions
Chaque SCDP est conçue pour s’adapter parfaitement aux conduites des clients • Sondes d’une longueur maximale de 4 mètres
Température ambiante
Standard (SCDP-S) -20 °C à +110 °C • Élevé (SCDP-T) -20 °C à +185 °C

Caractéristiques

  • La sonde offre un échantillonnage des conduites représentatif à l’aspirateur GDA.
  • Elle augmente la disponibilité de l’aspirateur GDA.
  • Elle fonctionne à une température allant jusqu’à 185 °C.
  • Elle est conçue pour s’ajuster à la largeur exacte de la conduite.
  • Elle peut être entièrement isolée de la paroi de la conduite.

Documentation et schémas