Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-P-GDA Aspirators

GDA – Systèmes d’aspiration des fumées et gaz

Product Description

Les systèmes d’aspiration des fumées et gaz GDA fournissent une solution unique pour une surveillance précise de l’indice de pénétration des gaz ou des fumées dans les zones où il n’est pas pratique de placer un détecteur. Les systèmes de détection des fumées par aspiration peuvent être utilisés à des températures de service basses ou élevées. Les applications courantes des détecteurs de fumée par aspiration comprennent : les zones de forage et les bacs de stockage de pétrole brut, les citernes de ballast FPSO, les systèmes d’amarrage à tourelle FPSO, les caissons de risers offshore et les zones d’admission et d’échappement des turbines à gaz.

Montage
Armoire en acier inoxydable 316 ou platine en acier inoxydable
Consommation d’air/point de mesure
1,0 L/min/canal à 6,89 bar
Constante de temps/réponse
Trois (3) secondes pour passer à travers le module d’aspiration plus 0,25 à 0,75 s/m de la conduite d’échantillonnage, selon le type de détecteur
Certifications/homologations
Alarme de faible débit homologuée SIL (niveau d’intégrité de sécurité) disponible

Caractéristiques

  • Conception modulaire des composants
  • Boutons de purge de ligne et de gaz d’étalonnage par voie
  • Alarme de faible débit par voie
  • Adapté à une utilisation dans les zones dangereuses 1 et 2
  • Version antidéflagrante de la pompe disponible
  • Éléments internes de l’aspirateur résistants au H2S
  • Alarme de faible débit homologuée SIL disponible
  • Utilisation possible de détecteurs de gaz ou de fumée standard du secteur

Documentation et schémas