Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-4390 Series Corrosion Erosion Wireless Transmitters

Transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion de la série 4390 Rosemount™

Product Description

Les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount de la série 4390 offrent des données de corrosion et d’érosion continues, précises et très sensibles en temps réel, ce qui permet d’optimiser les performances grâce à l’optimisation des procédés et d’éliminer le besoin d’inspections visuelles coûteuses. Les transmetteurs offrent des données supérieures de gestion de corrosion et d’érosion en utilisant les instruments de la gamme supérieure, offrant ainsi un traitement des données amélioré, des solutions de gestion des données flexibles et une interface utilisateur conviviale.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
Types de sonde
Lit les sondes de résistance électrique (ER) et de résistance de polarisation linéaire (LPR)
Résolution
Résolution de l’instrument de 24 bits. Nanomètre à faible sensibilité éprouvé pour les sondes à résistance électrique, en fonction de la sonde et des conditions
Protocole de communication
WirelessHART, CEI 62591
Fréquence de mesure
2 minutes à 24 heures
Plage de température
-40 ° ;C (-40 ° ;F) - +70 ° ;C (158 ° ;F)
Type de mesure
Données brutes (pour les logiciels dédiés) et valeurs calculées (taux de perte de métal ou de corrosion) pour les systèmes de données génériques

Caractéristiques

  • Fournit des données de surveillance continues, précises et hautement sensibles
  • Transmetteur de corrosion compatible avec les sondes ER et LPR d’Emerson et d’autres fournisseurs majeur
  • Transmetteur d’érosion compatible avec les sondes de 1 à 4 éléments d’Emerson et d’autres grands fournisseurs
  • Câble de sonde jusqu’à 20 mètres pour un positionnement pratique et flexible pour la maintenance et les signaux radio
  • Flexibilité dans les formats de données et la gestion des données
  • Fréquence d’échantillonnage 15 fois meilleure en comparaison à la génération précédente
  • Augmente la qualité des mesures et diminuent les coûts d'entretien
  • HART® sans fil : compatibilité transparente avec les dispositifs Emerson existants
  • Consommation d’énergie optimisée : batterie jusqu’à 4 fois supérieure en comparaison à celle de la génération précédente

Documentation et schémas