Contrôleur Rosemount™ 3490

Product Description

Le Rosemount série 3490 offre une fonctionnalité de contrôle complète pour les transmetteurs 4-20 mA ou compatibles HART, tels que le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208. La série comprend deux modèles qui offrent différents niveaux de fonctionnalité de commande correspondant aux besoins spécifiques de votre application. Le contrôleur Rosemount 3490 permet une programmation simple grâce à des assistants intuitifs pour la mesure de niveau et de débit afin de contrôler les pompes, de totaliser, d'enregistrer les données et de calculer les différentiels. Le contrôleur présente une interface conviviale et intuitive, avec un indicateur LCD couleur qui facilite la lecture et met l’utilisateur au centre de l’expérience.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
:
Assistants de configuration
  • Contrôle du niveau et de la pompe
  • Mesure de débit en canalisation ouverte
  • Mesure du niveau par pression différentielle
  • Calculs de volume de cuve
  • Compatibilité de l'entrée
    4-20 mA ou HART
    Alimentation électrique
    100-240 Vca
    Température ambiante
    – 40 à +60 °C
    Indice de protection du boîtier
    IP 66/67 ou Type 4X
    Communication hôte
    Ethernet : Modbus TCP/IP, http

    Caractéristiques

    • Conception et interface centrées sur l’utilisateur
    • Configuration en quelques minutes avec quatre assistants d’application faciles à configurer
    • Compatible avec les sondes 4-20 mA ou HART®, peut accepter jusqu’à deux transmetteurs
    • Toutes les mesures peuvent être consignées, totalisées, sommées et moyennes
    • Boîtier encapsulé pour une utilisation dans les environnements extérieurs difficiles
    • Boutons physiques et indicateur LCD de couleur vive pour une lisibilité aisée de l’écran, conforme à la norme NAMUR
    • Utiliser les mesures de niveau pour obtenir un contrôle total des opérations de pompage en contrôlant les pompes ou les alarmes au moyen de trois relais de sortie maximum
    • Accessoires disponibles pour différents types de montage sur site

    Documentation et schémas

    Pièces et accessoires

    Search
    1-4 of 4 results for Pièces et accessoires
    :