Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-3159 Remote Diaphragm Seals

Séparateurs Rosemount™ 3159 pour le nucléaire

Product Description

Conçus pour fonctionner avec les transmetteurs de pression Rosemount série 3150 pour le nucléaire, les séparateurs Rosemount 3159 permettent d'isoler le transmetteur des conditions de procédé difficiles. Ces séparateurs assemblés en usine ont fait l'objet de tests permettant de garantir des performances optimales dans les applications de contrôle, de surveillance et de sécurité. Ce produit est qualifié conformément aux normes IEEE 323™-1974/1983/2003 et IEEE 344™-1975/1987/2004. Sa conception durable lui permet de résister aux environnements modérés et difficiles.

Signal de sortie
Voir les spécifications du transmetteur concerné.
Rangeabilité
Voir les spécifications du transmetteur concerné.
Étendue de mesure
Jusqu'à 13,79 MPa pour la pression différentielle ; jusqu'à 27,58 MPa pour la pression relative ; jusqu'à 27,58 MPa pour la pression absolue
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L
Classification sismique
Sismique 8,5 g ZPA
Classification du rayonnement
Rayonnement gamma TID 112 Mrad (1,12 MGy)
Température de pression/vapeur
Température de la vapeur de 435 °F (224,0 °C)
Norme de qualification
Norme IEEE 323™-1974/1983/2003
Norme IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentation du produit
Les manuels et les fiches de spécifications publiés sur ce site Web sont destinés uniquement à fournir des informations générales sur le produit et peuvent contenir des erreurs. Ces documents peuvent ne pas refléter la version la plus récente ou ne pas contenir les informations en lien avec les notifications récentes du produit, le cas échéant.
Informations de contact
Pour obtenir les informations les plus récentes, contacter Rosemount Nuclear Instruments, Inc. au 1-952-949-5200 ou à l'adresse RNII.info@emerson.com 

Caractéristiques

  • Certifié selon les normes IEEE 323-1974/1983/2003 et IEEE 344-1975/1987/2004 pour une solution aux normes du secteur
  • Résiste à une exposition aux rayonnements gamma TID de 112 Mrad (gamma TID de 1,12 MGy) et à des niveaux sismiques (ZPA) allant jusqu'à 8,5 g pour satisfaire aux exigences du procédé
  • La conception robuste assure un bon fonctionnement dans des environnements modérés ou difficiles
  • Les séparateurs sont assemblés en usine et testés pour garantir des performances maximales

Documentation et schémas