Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3051S Wireless MultiVariable Transmitter

Transmetteur sans fil Rosemount™ 3051S MultiVariable™

Product Description

Le transmetteur sans fil Rosemount 3051S MultiVariable offre des fonctionnalités de mesures multivariables combinées à la technologie WirelessHART® pour offrir une solution économique hors pair. Ce transmetteur sans fil fournit des mesures pour la pression différentielle et la pression statique avec une fiabilité de plus de 99 %. En se basant sur un seul numéro de modèle, ce transmetteur est un appareil économique qui réduit les points d’insertion dans la conduite, les lignes d’impulsion et les systèmes de connexion.

Produits

Search
1-7 résultats sur 7 pour Produits
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantie
Garantie limitée à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/200
Protocole de communication
WirelessHART®
Sortie
Pression différentielle, pression statique, température du module, variable mise à l’échelle
Étendue de mesure
Jusqu'à 138 bar pour la pression différentielle, jusqu'à 420 bar pour la pression statique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)

Caractéristiques

  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • Mesure de variables multiples et utilisation d’un seul modèle pour des procédés plus simples et plus économiques
  • Réduction des coûts en évitant l'empilage de transmetteurs et l'utilisation de câblage
  • Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
  • Conception multivariable qui réduit le besoin de points d’insertion dans les conduites, de lignes d’impulsion et de systèmes de connexion pour plus d’économies
  • Conception SuperModule™ entièrement soudée qui offre une précision sans égal pour les environnements et les applications difficiles
  • Version Ultra for Flow qui fournit des mesures de pression optimisées avec une précision de ±0,04 %
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
  • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 79 results for Pièces et accessoires
: